Публікуйте свої продукти
SSK Single Entry Sealing Kit
SSK Single Entry Sealing Kit
    Chromalox

    SSK Single Entry Sealing Kit

    This kit provides water resistant cable entry for one cable, water-resistant and corrosion-resistant pipe support to bring the cable outside the insulation for easy connection to power. A pipe strap (PS Series) is required to attach this model to a pipe. A small pipe adapter is available for pipe sizes less than 1-1/2". Customer supplied junction box required.

    † Approved for CSA Class I, Div. 2 groups A, B, C & D and Class II, Div. 2, Groups F, G when junction box that is used is NEMA 4X rated and certified by appropriate third party agency for use for that application and hazardous locations rating (Div. 2)

    Kit Includes:

    • 1 Compression fitting
    • 1 Locknut
    • 1 Silicone termination boots
    • 1 Pipe standoff
    • 1 O-ring
    • 1 Self-regulating cable grommet
    • 1 Constant wattage cable grommet
    • 2 Uninsulated butt splice 14-16 AWG
    • 2 Insulated butt splice 14-16 AWG

    Специфікація
      • Use With: SRL, SRP, SRM/E, CWM, SRF, HWM
      • Fits All Pipe Sizes
      • Mounts Above the Insulation for Easy Access
      • Third-party certifications: CSA, FM

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерchromalox-ssk-single-entry-sealing-kit
    • Сімейство продуктівIndustrial
    • Група продуктівHeat Trace Connection Kits
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2018-10-05
    • Номер видання1
    • Висота (у дюймах)4.13
    • Ширина (у дюймах)2.75
    • Глибина (у дюймах)2.25
    Пов'язані
    • Матеріал основнийFibreglass reinforced polymer composite
    • Розроблено вСполучені Штати
    • Виготовлено вСполучені Штати
    • Вага нетто (у фунтах)1
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectЕлектричні - Distribution
    • Класифікація IFCJunction Box
    • Назва UNSPSCElectrical cable and accessories
    • Код UNSPSC261216
    • Код Uniclass 2015Pr_65_72_97_27
    • Опис Uniclass 2015Electrical connection boxes
    • Код CSI MasterFormat 201440 41 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Process Piping and Equipment Heat Tracing
    • Номер OmniClass23-35 33 15
    • Заголовок OmniClassElectrical Junction Boxes
    • Код CSI UniFormat IID5010
    • Заголовок CSI UniFormat IIElectrical Service and Distribution