Публікуйте свої продукти
120310 Wall-mounted CANAL wash trough
DELABIE

120310 Wall-mounted CANAL wash trough

Wall-mounted wash trough for wall-mounting for, 5 services - 3,000mm. Bacteriostatic 304 stainless steel. Polished satin finish. Stainless steel thickness: 0.8mm for the bowl, 1.5mm for surround and fixing brackets. Easy to install: no joint concealers to install, lightweight trough. Water control can be wall-mounted or deck-mounted. Drainage on the right. Without tap hole. Supplied with 1½" waste. Without overflow. Supplied with fixing elements. CE marked. Complies with European standard EN 14296. Weight: 15.6kg. 30-year warranty. Option to add a bacteriostatic 304 stainless steel splashback (ref. 100310).
Технічна специфікація
  • Унікальний номер120310
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівWashbasin
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-19
  • Номер видання1
  • Висота (мм)245
  • Ширина (мм)400
  • Глибина (мм)3000
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вPortugal
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-39 41 11 17
  • Заголовок OmniClassWash Water Troughs

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка