Публікуйте свої продукти
4042P Bright polished stainless steel double coat hook
DELABIE

4042P Bright polished stainless steel double coat hook

Double coat hook. Wall-mounted coat hook. Bacteriostatic bright polished 304 stainless steel. Concealed fixings. Tube Ø 20mm, 1mm thick. Dimensions: Ø 62 x55 x 95mm. 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер4042P
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2021-10-12
  • Номер видання1
  • Висота (мм)62
  • Ширина (мм)95
  • Глибина (мм)55
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийStainless steel
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)126
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20
  • Опис Uniclass 2015Sanitary fittings and accessories
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Заголовок OmniClassCoat Hooks

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка