Публікуйте свої продукти
511418BK Be-Line® shower stool
DELABIE

511418BK Be-Line® shower stool

Be-Line® shower stool Stool for people with reduced mobility. Wide model with ergonomic handles. Suitable for intensive use in public places and hospitals. Solid black seat made from high strength polymer. Non-slip surface. Good resistance to Betadine®. 304 stainless steel structure Ø 18 x 2mm. Dimensions: 360 x 540 x 480mm. Seat height: 480mm. Tested to over 200kg. Maximum recommended user weight: 135kg. Black plastic protective caps on feet. Shower stool with 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер511418BK
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessibility
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-01-30
  • Номер видання1
  • Висота (мм)514.5
  • Ширина (мм)540
  • Глибина (мм)360
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPolypropylene
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)4.541
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Код за ETIMEC011027
  • Назва за ETIMShower stool
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_40_20_06_83
  • Опис Uniclass 2015Shower seats
  • Номер OmniClass23-31 17 23
  • Заголовок OmniClassShower Seats

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка