Публікуйте свої продукти
511943BK Be-Line® coat hook matte black
DELABIE

511943BK Be-Line® coat hook matte black

Be-Line® coat hook. Wall-mounted clothes hook with concealed fixings. Matte black powder-coated aluminium finish provides a good visual contrast with light-coloured walls. Designer coat hook with 30-year warranty.
Технічна специфікація
  • Унікальний номер511943BK
  • Сімейство продуктівSanitary
  • Група продуктівAccessories
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2023-02-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)39.5
  • Глибина (мм)43
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийAluminium
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
  • Вага нетто (кг)65
Класифікація
  • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
  • Класифікація IFCSanitary Terminal
  • Назва UNSPSCSanitary ware
  • Код UNSPSC301815
  • Код Uniclass 2015Pr_30_36_59_38
  • Опис Uniclass 2015Holders and hooks
  • Код CSI MasterFormat 201441 23 19
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Hooks
  • Номер OmniClass23-21 15 19 13
  • Заголовок OmniClassCoat Hooks

Доступність регіону

Азія Європа Африка Південна Америка Океанія Північна Америка