Публікуйте свої продукти
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
Ecophon Focus™ A
    Ecophon

    Ecophon Focus™ A

    For applications where a robust suspended ceiling system is required. Ecophon Focus™ A has an exposed grid system. Each tile is easily demountable. The systems consist of Ecophon Focus™ A tiles and Connect™ grid systems, with an approximate weight of 3 kg/m². The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are primed. 

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfocus-a-
    • Сімейство продуктівModular ceilings
    • Група продуктівFocus
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-08-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels