Публікуйте свої продукти
Ecophon Focus™ SQ
Ecophon Focus™ SQ
Ecophon Focus™ SQ
    Ecophon

    Ecophon Focus™ SQ

    For applications where the minimum possible overall depth of system is required because of limited space or other reasons. The tiles are bonded directly to the soffit surface. Ecophon Focus™ SQ is installed with a gap between each tile, creating a ceiling with a smooth appearance. The tiles are not demountable. The tiles are manufactured from high density glass wool. The visible surface has an Akutex™ FT coating and the back of the tile is covered with glass tissue. The edges are painted. The weight is approximately 2,5 kg/m². Ecophon recommend Connect™ Absorber Glue for a quick and easy installation.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерfocus-sq
    • Сімейство продуктівModular ceilings
    • Група продуктівFocus
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-08-29
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
    • Код UNSPSC30161601
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels