Публікуйте свої продукти
Ecophon Master™ SQ
Ecophon

Ecophon Master™ SQ

Ecophon Master™ SQ has bonded tiles directly to the soffit surface. Installed with a gap between each tile the result is a ceiling with a smooth appearance. Suitable for schools, open plan offices or other premises where strict demands are made on good acoustics.

  • Absorption class A
  • Painted edges
  • For direct fixing with glue

For projects where environmental excellence is a priority, Ecophon offers you the Plant option, specifically designed to maximise the contribution of the ceiling to green building certification schemes. Our Plant panel range features bio-based materials, an industry-low CO2 footprint and the lowest indoor air emissions, with the Eurofins Indoor Air Comfort Gold certification.

Технічна специфікація
  • Унікальний номерmaster-sq
  • Сімейство продуктівModular ceilings
  • Група продуктівMaster
  • ТипAssembly (multiple objects)
  • Дата публікації2021-02-24
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийGlass wool
  • Матеріал допоміжнийSteel
  • Розроблено вШвеція
  • Виготовлено вШвеція
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
  • Назва UNSPSCAcoustic ceiling tiles
  • Код UNSPSC30161601
  • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
  • Номер OmniClass23-15 13 21
  • Заголовок OmniClassCeiling Panels