Публікуйте свої продукти
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
Ecophon Solo™ Baffle
    Ecophon

    Ecophon Solo™ Baffle

    4.9 з 5 зірок4.9(7 відгуки)

    Ecophon Solo™ Baffle is an acoustic solution, primarily when it is not possible to install wall-to-wall ceilings. Baffles are suitable in buildings where the volume should be maintained or where the natural light is brought into the room from skylights 

    Ecophon offers several different installation possibilities using Connect™ Baffle profile, Connect Adjustable wire hanger or Connect™ grid system.

    The range consists of Ecophon Solo™ Baffle/anchor or Solo Baffle/hook, made from high density glass wool, with Akutex™ FT surface on both sides. The edges are straight cut and painted. Ecophon Solo Baffle systems are available in different sizes and in a wide range of colours. All systems are easily demountable. Approximate weight of system is 2-4 kg/m.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерsolo-baffle
    • Сімейство продуктівFree hanging units and baffles
    • Група продуктівSolo
    • ТипAssembly (multiple objects)
    • Дата публікації2019-06-20
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийGlass wool
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вШвеція
    • Виготовлено вШвеція
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - стелі
    • Класифікація IFCObject
    • Назва UNSPSCCeiling panels
    • Код UNSPSC30161602
    • Код Uniclass 2015Pr_65_67_78
    • Опис Uniclass 2015Sound attenuators
    • Код CSI MasterFormat 201409 50 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Ceilings
    • Номер OmniClass23-15 13 21
    • Заголовок OmniClassCeiling Panels

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія