Публікуйте свої продукти
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door
    Ermetika

    ABSOLUTE SWING SINGLE - Hinged Flush Door

    Ermetika's Absolute Swing door is a flush-to-wall hinged model with a minimal and practical style; it meets the needs of architects and interior designers looking for innovative systems that combine functionality and design. Suitable for both plaster and plasterboard walls, it can be decorated like the wall, to blend into the environment; for example, wallpaper can be used to give greater character to rooms and become a true furnishing element. On the other side, it can be painted with a contrasting colour in order to become the center of attention. The Absolute Swing double door is available in the following wall thickness: PLASTER: 107 and 125 mm. PLASTERBOARD: 107 and 125 mm.
    Специфікація
    • MAIN FEATURES - Aluminum AVV6060 frame; - Satin chrome invisible hinges; - White foam gasket; - Self-locking magnetic lock AGB; - Wood door with spruce frame and alveolar structure 50mm (push vers.) and 42mm (pull vers.) wide;
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерABSOLUTE_SWING_SINGLE-Hinged_Flush_Door
    • Сімейство продуктівFlush doors
    • Група продуктівAbsolute Swing
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийAluminium
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Swing
    • Класифікація IFCDoor

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка