Публікуйте свої продукти
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame
    Ermetika

    EVOLUTION DOUBLE - Sliding Counter frame

    Evolution is Ermetika's evergreen. This double pocket door system allows the interior door to be installed without restricting the use of the space adjacent to the opening. Its special features are the simplicity of installation, the speed of assembly and the versatility of use, both in renovation and in new construction. The Evolution double door system for plaster and plasterboard walls is available in the following wall thicknesses: PLASTER: 90, 107, 125 and 145 mm. PLASTERBOARD 100, 125 and 145 mm.
    Специфікація
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерSliding_door_Evolution_double
    • Сімейство продуктівInterior door systems
    • Група продуктівEvolution
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2018-07-23
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
    • Класифікація IFCDoor
    • Назва UNSPSCDoors
    • Код UNSPSC301715
    • Код Uniclass 2015Ss_25_30_20_77
    • Опис Uniclass 2015Sliding doorset systems
    • Код CSI MasterFormat 201408 14 73
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Sliding Wood Doors
    • Номер OmniClass23-17 11 11 11
    • Заголовок OmniClassDoor Frames
    • Код CSI UniFormat IIC1020
    • Заголовок CSI UniFormat IIInterior Doors

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка
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
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (25)
    4.3 з 5 зірок 4.3 (39)