Публікуйте свої продукти
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions
    Ermetika

    UNICO EVO - Two sliding doors in opposite directions

    Unico Evo is Ermetika's pocket door system designed to optimize the living space in a room or workplace. It is a system that accommodates two parallel panels that slide in opposite directions within a single and practical cavity, providing easy and seamless access to adjacent areas. The Unico Evo door system is available for the following wall thicknesses: PLASTER and PLASTERBOARD: 180 mm.
    Специфікація
    • MAIN FEATURES - Galvanized zinc-coated metal sheets DX51 Z100, 0.7 mm thick. - 2 mm galvanised metal mesh for plaster version. - Anodized aluminium rail. - 100 Kg track kit guaranteed for 100.000 cycles.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерUNICO_EVO-Two_sliding_doors_in_opposite_directions
    • Сімейство продуктівInterior door systems
    • Група продуктівUnico Evo
    • ТипShowcase (model)
    • Дата публікації2024-03-14
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSheet metal
    • Матеріал допоміжнийWood
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectДвері - Sliding

    Доступність регіону

    Європа Океанія Азія Африка
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (39)
    4.7 з 5 зірок 4.7 (9)
    4.2 з 5 зірок 4.2 (25)