Публікуйте свої продукти
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
Kugelvlies Arena® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelvlies Arena® High Performance Carpet

    The Kugelvlies Arena® collection is similar to needle felt, but with the addition of a certain amount of fibre balls. This results in a look that clearly distinguishes it from needle felt and in a quality that makes it durable and resistant. Ideal for commercial buildings, this textile flooring also has advantages in regards to acoustics.

    Зв’яжіться з Fabromont AG

    Специфікація
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. 9 colour schemes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkugelvlies-arena
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівCarpets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)4.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка