Публікуйте свої продукти
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Resista® Cosmic High Performance Carpet

    Resista® Cosmic introduces an innovative fibre component to Kugelgarn® that allows for smaller, more refined spheres, creating a precise, textured surface with a distinctive relief-like character. The combination of fine and slightly coarser structures gives this durable commercial flooring a contemporary, architectural look. It is built for high-traffic environments and, at the same time, the material improves acoustic comfort, making it ideal for offices, public spaces and modern interior designs.

    Зв’яжіться з Fabromont AG

    Специфікація
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive, direction-free, suitable for use in damp locations, with flame-extinguishing layer, also available as modules and acoustic flooring. 9 colour schemes
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkugelgarn-resista-cosmic
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівCarpets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)5.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка