Публікуйте свої продукти
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet
    Fabromont AG

    Kugelgarn Orbital® 07 & Orbital 07 COLORpunkt® High Performance Carpet

    Orbital 07® contains a pile layer made of fibre balls. The balls have a fine structure which gives the surface its elegant appearance. The durable, commercial flooring also offers advantages in acoustics is often used in offices, schools, and other highly frequented areas.

    Специфікація
    • Solution-dyed fibres. Swiss Made, GuT seal, TüVprofiCert, class 33 suitable for chair castors in constant use, comfort value LC 1 (“simple”), flame retardant with CE- and VKF certificate, electrically antistatic or conductive. Direction-free. Ten colour schemes.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерkugelgarn-orbital-07-orbital-07-color-punkt
    • Сімейство продуктівFlooring
    • Група продуктівCarpets
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-07-09
    • Номер видання1
    • Ширина (мм)2000
    • Глибина (мм)4.5
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyamide
    • Матеріал допоміжнийPolyester
    • Виготовлено вШвейцарія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectПідлогове покриття - พรม

    Доступність регіону

    Європа Азія Північна Америка