Публікуйте свої продукти
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
Loft ladder LWZ Plus | FAKRO
    FAKRO

    Loft ladder LWZ Plus | FAKRO

    4.5 з 5 зірок4.5(6 відгуки)

    The LWZ Plus is a 3-section folding wooden ladder with an insulated hatch. The wooden ladder box includes a steel frame, finishing linings slats and a quick installation system. This simplifies installation and reduces the time to fit the ladder in the ceiling.

    Специфікація
    • Weight limit: 160 kg Loft ladder U-value: U=1.1 W/m²K Insulation thickness: 3 cm Hatch thickness: 3.6 cm
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерloft_ladder_lwz_plus_2
    • Сімейство продуктівLoft ladders
    • Група продуктівWooden loft ladders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2023-09-05
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийWood
    • Матеріал допоміжнийSteel
    • Розроблено вПольща
    • Виготовлено вПольща
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Ladders
    • Класифікація IFCStair
    • Назва UNSPSCLadders
    • Код UNSPSC30191501
    • Код Uniclass 2015Pr_25_30_85_36
    • Опис Uniclass 2015Hardwood loft ladders
    • Код CSI MasterFormat 201406 43 13
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wood Stairs
    • Номер OmniClass23-17 23 17 15
    • Заголовок OmniClassRetractable Stairs
    • Код CSI UniFormat IIC2010
    • Заголовок CSI UniFormat IIStair Construction
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
    4.1 з 5 зірок 4.1 (9)
    3.5 з 5 зірок 3.5 (16)
    3.0 з 5 зірок 3.0 (7)
    4.9 з 5 зірок 4.9 (7)