Публікуйте свої продукти
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
Bathyscafocus - Central suspended fireplace
    Focus Creation

    Bathyscafocus - Central suspended fireplace

    Spherical and suspended, the Bathyscafocus continues the organic forms developed a few years earlier with the wall-mounted version of the Emifocus.

    Специфікація
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Rotating hearth
      • Paint: matte black or white
      • Also available as a freestanding gas model, as Ecodesign glazed wood and in holographik version
      • Weight of the flue : 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbathyscafocus
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)810
    • Ширина (мм)700
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)44
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 31 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Manufactured Fireplaces
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія