Публікуйте свої продукти
Emifocus - Wall-mounted fireplace
Emifocus - Wall-mounted fireplace
    Focus Creation

    Emifocus - Wall-mounted fireplace

    The Emifocus is similar to the Bathyscafocus in design, but is mounted on the wall. It takes its name from the Japanese girl’s name “Emi” – in kanji 恵 (blessing, grace, kindness) and 美 (beauty), which can be translated as “blessed beauty”, a name in keeping with the model’s streamlined purity inspired by Zen minimalism.

    Специфікація
      • Indoor or outdoor wood‑burning fireplace
      • Paint: matte black
      • Also available in Ecodesign glass‑wood version (vertical or rear outlet)
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерemifocus-wall-mounted-designer-fireplace
    • Сімейство продуктівWall-mounted designer fireplace
    • Група продуктівSuspended
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-06-17
    • Номер видання1
    • Висота (мм)775
    • Ширина (мм)700
    • Глибина (мм)700
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)52
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCFurnishing Element
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Африка Південна Америка Океанія