Публікуйте свої продукти
Magmafocus - Free-standing designer fireplace
Magmafocus - Free-standing designer fireplace
    Focus Creation

    Magmafocus - Free-standing designer fireplace

    The captivating presence of the Magmafocus (diameter 1.10 m) shares the same shape as the Domofocus.
    Its base not only grounds it and houses its gas supply, but confers it with the stately demeanour of a master of ceremonies.
    Central, opened model equipped with a remote-controlled gas burner. Available with decorative ceramic logs or ceramic pebbles.

    Специфікація
      • Gas fireplace
      • Paint: matte black or white
      • Weight of the flue: 16kg / m
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерmagmafocus
    • Сімейство продуктівCentral designer fireplace
    • Група продуктівBase-mounted
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2025-04-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)240
    • Ширина (мм)1100
    • Глибина (мм)1100
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вФранція
    • Виготовлено вФранція
    • Вага нетто (кг)110
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Камін
    • Класифікація IFCSpace Heater
    • Код за ETIMEC011719
    • Назва за ETIMGas hearth / gas fire
    • Код Uniclass 2015Pr_70_60_82_30
    • Опис Uniclass 2015Fireplace hearths
    • Код CSI MasterFormat 201410 30 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Fireplaces and Stoves
    • Номер OmniClass23-19 17 00
    • Заголовок OmniClassFireplaces

    Доступність регіону

    Європа Азія Африка Південна Америка Океанія