Публікуйте свої продукти
Bali RTN PVE
Bali RTN PVE
    Fondital

    Bali RTN PVE

    Bali RTN PVE is a floor-standing cast-iron boiler for heating only. It has a central body in cast iron, it is equipped with open chamber, natural draught system, expansion vessel and circulation pump.

    PLUS
    - Electronic ignition
    - Supplied with circulation pump and expansion vessel
    - Smooth maintenance

    Специфікація
    • FEATURES
      - Pre-set to run on natural gas or LPG
      - Stainless steel atmospheric burner
      - Electronic ignition with intermittent pilot flame
      - Flame control via ionization
      - Safety limit thermostat
      - Safety flue gas thermostat
      - Control and management panel, CH pump control, designed to be connected to a room thermostat and a water pressure switch
      - Pre-set for connection to an electrical board for management of a remote water heater and for connection to an electrical board for management of three different CH temperature zones
      - 8 l heating expansion vessel
      - CH pump

      This model is ONLY available for EXTRA EU countries

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерbali_rtn_pve
    • Сімейство продуктівBoilers
    • Група продуктівWall-hung and floor-standing boilers
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-01-26
    • Номер видання1
    • Висота (мм)850
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийCast iron
    • Матеріал допоміжнийStainless steel
    • Розроблено вІталія
    • Виготовлено вІталія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectHVAC - Котли
    • Класифікація IFCBoiler
    • Код за ETIMEC011397
    • Назва за ETIMStanding boiler with integrated burner
    • Назва UNSPSCBoilers
    • Код UNSPSC401020
    • Код Uniclass 2015Pr_60_60_08
    • Опис Uniclass 2015Boilers
    • Код CSI MasterFormat 201423 52 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Heating Boilers
    • Номер OmniClass23-33 11 00
    • Заголовок OmniClassCommercial Boilers
    • Код CSI UniFormat IID3020
    • Заголовок CSI UniFormat IIHeat Generating Systems

    Доступність регіону

    Азія Південна Америка Океанія Європа Африка Північна Америка
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (11)