Публікуйте свої продукти
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)
    GCP

    BITUTHENE® 4000 Waterproofing System (US version)

    GCP Applied Technologies’ (“GCP”) BITUTHENE® 4000 system combines a robust, flexible, pre-formed membrane made of a high performance, cross laminated, HDPE carrier film with a tacky, self-adhesive rubberized asphalt compound and BITUTHENE® 4000 surface conditioner.

    BITUTHENE® 4000 surface conditioner is water-based primer that is specifically formulated to promote adhesion by binding dust and concrete efflorescence to help provide a suitable surface for the BITUTHENE® 4000 waterproofing membrane. For convenience, BITUTHENE® 4000 surface conditioner is packaged inside each roll of BITUTHENE® 4000 membrane.

    Технічна специфікація
    • Унікальний номерBituthene_4000_Waterproofing
    • Сімейство продуктівWaterproofing
    • Група продуктівBelow Ground Applications
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2019-09-02
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийPolyethylene
    • Розроблено вUnited States
    • Виготовлено вUnited States
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Waterproofing & Membranes
    • Класифікація IFCBuilding Element
    • Код Uniclass 2015Ss_32
    • Опис Uniclass 2015Damp proofing, waterproofing and plaster finishing systems
    • Код CSI MasterFormat 201407 10 00
    • Заголовок CSI MasterFormat 2014Dampproofing and Waterproofing
    • Номер OmniClass23-13 25 17
    • Заголовок OmniClassWaterproofing

    Доступність регіону

    Північна Америка