Публікуйте свої продукти
Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S8000
GEALAN France

Tiered 2-leaf exterior door GEALAN S8000

Porte d'entrée deux vantaux tiercée GEALAN S8000
Специфікація
  • Dormant neuf, DV 4-16-4FE intercalaire WE
Технічна специфікація
  • Унікальний номерpe-frappe-2v-tierce-PVC
  • Сімейство продуктівS8000 IQ
  • Група продуктівFrappe
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-03-10
  • Номер видання1
  • Висота (мм)2167
  • Ширина (мм)1494
  • Глибина (мм)74
Посилання
Пов'язані
  • Матеріал основнийPVC
  • Розроблено вFrance
  • Виготовлено вFrance
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Swing
  • Класифікація IFCDoor
  • Назва UNSPSCDoors
  • Код UNSPSC301715
  • Код Uniclass 2015EF_25_30
  • Опис Uniclass 2015Doors and windows
  • Код CSI MasterFormat 201408 10 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Doors and Frames
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors
  • Код CSI UniFormat IIB2030
  • Заголовок CSI UniFormat IIExterior Doors

Доступність регіону

Європа
France

Схожі продукти

4.1 з 5 зірок 4.1 (28)
4.4 з 5 зірок 4.4 (14)
4.3 з 5 зірок 4.3 (21)
4.4 з 5 зірок 4.4 (36)
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App для Revit

Завантажуйте сімейства безпосередньо у вашу модель Revit одним кліком

Отримайте місце для легшого доступу до нових об’єктів, зберігайте свої сімейства Revit і співпрацюйте зі своєю командою.

  • ГалочкаПрацюйте безпосередньо з об'єктами BIM поруч із Revit
  • Галочка 2 ГБ хмарного сховища - зберігайте свій вміст Revit
  • Галочка Отримайте LCA (A1-A3) втіленого вуглецю прямо з Revit