Публікуйте свої продукти
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08
    Goman

    FOLDING SEAT FOR SHOWER LEO-X816/08

    aisi304 stainless steel folding seat for shower with adjustable reinforcement feet, ppl slats - Leonardo series
    Специфікація
    • folding shower seat with seat in ppl slats black and reinforcing legs, structure in aisi304 stainless steel, tube Ø25x2,0 mm. coated with wear-resistant epoxy-polyester material matt black color ral9005, countersunk screw Ø8. wall mounting plate made of 6-hole stainless steel. aluminum reinforcement legs adjustment H 45-55 cm. dimensions 360 (l) x 370 (p) mm. CE medical device, 10 year warranty. load capacity 150kg. Goman type code LEO-X816/08
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерLEO-X816-07
    • Сімейство продуктівFolding seat
    • Група продуктівLEX
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-09-03
    • Номер видання1
    • Висота (мм)500
    • Ширина (мм)390
    • Глибина (мм)370
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийPolypropylene
    • Розроблено вItaly
    • Виготовлено вItaly
    • Вага нетто (кг)4.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Класифікація IFCDiscrete Accessory
    • Назва UNSPSCSanitary ware
    • Код UNSPSC301815
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
    4.8 з 5 зірок 4.8 (5)