Публікуйте свої продукти
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC
    Hilti

    Cold-formed cast-in anchor channel HAC-C HVAC

    Standard HAC-C Anchor Channels
    Cold-formed cast-in anchor channels in standard sizes and lengths for everyday applications

    Features

    • Cold-formed, rounded profiles with constant material thickness – ensuring uniform load capacity
    • Versatile solution – engineered for everyday applications
    • LDPE foam filler with grab tab – keeps concrete out of the channel and can be removed rapidly in one piece
    • ETA and fire approval documents available
    • Available in stainless steel and hot-dip galvanised versions – helping to provide corrosion protection as needed for specific environmental conditions

    Специфікація
    • Applications

      • Building appliances (e.g. ventilation, heating)
      • Stadium seating
      • Precast components
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHAC_C_cold_formed
    • Сімейство продуктівCast-in Anchor
    • Група продуктівAnchor channel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вLiechtenstein
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Європа Океанія
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (19)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (48)