Публікуйте свої продукти
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC
    Hilti

    Hot-rolled cast-in anchor channel HAC-C HVAC

    Hot-rolled HAC-C Anchor Channels
    Hot-rolled cast-in anchor channels in standard sizes and lengths for everyday applications

    Features

    • Hot-rolled channels with thick, sturdy profiles – engineered for high load resistance
    • LDPE foam filler with grab tab – helps to keep concrete out of the channel and can be removed rapidly in one piece
    • Available in three sizes to fit virtually any installation – HAC-C 40/22, HAC-C 50/30, HAC-C 52/34
    • ETA and fire approval documents available
    • Available in stainless steel and hot-dip galvanised versions – helping to provide corrosion protection as needed for specific environmental conditions
    Специфікація
    • Applications

      • Fastening production equipment (e.g. machines, conveyor belts)
      • Metro, railway or utility tunnels (e.g. fixing cantilever systems, supply pipes, signs, ventilation or support beams)
      • Curtain wall façades (e.g. fixing curtain wall elements with brackets)
      • Elevators (e.g. fixing guide-rails, sliding doors or divider beams)
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерHAC_C_hot_rolled
    • Сімейство продуктівCast-in Anchor
    • Група продуктівAnchor channel
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-01-22
    • Номер видання1
    Пов'язані
    • Матеріал основнийSteel
    • Розроблено вLiechtenstein
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings

    Доступність регіону

    Азія Північна Америка Європа Океанія
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
    4.3 з 5 зірок 4.3 (19)
    4.4 з 5 зірок 4.4 (48)