Публікуйте свої продукти
Pivot Anchor MF-SKD HVAC
Hilti

Pivot Anchor MF-SKD HVAC

Galvanised pivot anchors for use in trapezoidal metal sheets

Features

  • Threaded rod allows individual levelling of each point of attachment
  • Preassembled with washer and hex bolt
  • Threaded rod secured to prevent loss


Специфікація
  • Applications

    • Fastening sprinkler pipes to trapezoidal sheets
    • Fastening supporting crossbeams and ventilation ducts
    • Fastening contact rails, mounting rails and lighting tracks
    • Recommended for use in dry, interior environments
    • Tensile load for non VdS and FM relevant applications on trapezoidal sheets t ≥ 0.63 mm: 1.0 kN
Технічна специфікація
  • Унікальний номерPivotAnchor
  • Сімейство продуктівPost-installed Anchor fastener
  • Група продуктівPivot Anchor
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2020-01-22
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вLiechtenstein
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Anchors & Fixings