Публікуйте свої продукти
Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt
Horton Automatics

Profiler® Storm Impact 2000B Elite Hurricane Sliding Belt

Hurricane Sliding Belt
Profiler® Storm Non-Impact/Impact 2000B Elite

The Profiler® Storm 2000B Elite automatic sliding door systems are ideal for coastal hurricane and high wind applications. It is driven with a slim belt drive header tested with panic devices up to 45 PSF and 55 PSF without panic devies and Miami-Dade and Florida Building Code approved. It is offered in non, partial, and full breakout configurations.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHorton-S2000BElite
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати