Публікуйте свої продукти
Profiler® Series 2000B Sliding Door System
Horton Automatics

Profiler® Series 2000B Sliding Door System

Standard Sliding Belt
Profiler® Sliding 2000B Elite Door System

Designed with the smallest header in the industry, the Profiler® 2000B elite is the preferred sliding door amongst architects. The system is available in non, partial, and full breakout configurations and is engineered with the smallest header in the industry.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHorton-S2000BElite2
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання2
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати