Публікуйте свої продукти
Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems
Horton Automatics

Negative Pressure Sliding 2000-IDS and Self-Closing IDS Trackless Isolation Door Systems

Negative Pressure Sliding
2000-IDS and Self-Closing IDS Isolation Door Systems

Designed to meet the requirements for negative pressure applications. Available in automatic and manual systems. Systems come standard with self-closing mechanisms in trackless configurations. Both systems are available with the smoke-rated option that incudes the UL 1784 label on door for easy code complaince.
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHorton-S2000IDSSC
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати