Публікуйте свої продукти
HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact
Horton Automatics

HD-Storm™ Series 2001 Hurricane 80 PSF Small and Large Missile Impact

Heavy Duty Hurricane Sliding
80 PSF HD-Storm Impact/Non-Impact Unit


The HD-Storm is tested to Miami-Dade standards to withstand pressures up to 80 PSF and is available in non and partial breakout configurations. It comes standard with three point locking and offers the largest envelope and highest pressure-rating in its class.

Specify your windload-rated entrance correctly and keep in mind that the pressure requirements of a given entrance (pound per square foot = PSF) is determined by a number of factors, including:

-Building structure
-Building type
-Entrance location
-Roof configuration
-Wind speed
Технічна специфікація
  • Унікальний номерHorton-S2001HD80Impact
  • Сімейство продуктівDoors
  • Група продуктівSliding Doors
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2013-09-09
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectДвері - Sliding
  • Номер OmniClass23-17 11 00
  • Заголовок OmniClassDoors

Доступність регіону

Північна Америка
Сполучені Штати