Публікуйте свої продукти
H-Shield NB -- Roof Composite Panel
Hunter Panels

H-Shield NB -- Roof Composite Panel

Hunter H-Shield NB is a rigid roof composite panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core manufactured on-line to a fiber reinforced facer on one side and 7/16″ OSB substrate on the other side. This product can also be manufactured off-line bonded to 5/8” OSB, 5/8” plywood or ¾” plywood.  This product is suitable for new construction and re-roofing on both commercial and residential projects for steep sloped roofs. See Technical Data Sheet for more information.
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289 Type V, Grade 2 (20 psi)
    • International Building Code (IBC) Chapter 26
    • State of Florida Product Approval Number FL 5968
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-1420
    • Miami Dade County Product Control Approved
Технічна специфікація
  • Унікальний номерh-shield-nb-rigid-roof-composite-panel
  • Сімейство продуктівRoof Products
  • Група продуктівRoof Insulation Panel
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівництво - Roof Accessories
  • Класифікація IFCRoof
  • Код за ETIMEG020300
  • Назва за ETIMBuilding - Roofing materials
  • Код Uniclass 2015EF_30_10
  • Опис Uniclass 2015Roofs
  • Код CSI MasterFormat 201407 41 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Roof Panels
  • Номер OmniClass23-13 39 31
  • Заголовок OmniClassRoof Membranes

Доступність регіону

Північна Америка