Публікуйте свої продукти
Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel
Hunter Panels

Xci Ply Rigid Wall Insulation Panel

Xci Ply is an energy efficient rigid insulation panel composed of a closed cell polyisocyanurate foam core bonded to a premium performance coated glass facer on one side and ⅝” or ¾” fire treated plywood on the other. This panel comes in 4′ x 8′ panels in thickness of 1.6″ to 4.7″. This panel offers superior combination of high insulating properties and mechanically attachable surface and improved dimensional stability and fire performance. Do not countersink fasteners. See the Technical Data Sheet below for more information.
Специфікація
  • Codes & Compliances

    • ASTM C 1289
    • IBC Chapter 26 & IRC Section R316
    • Numerous NFPA 285 compliant assemblies
    • Numerous UL 263 hourly designs
    • California Code of Regulations, Title 24, Insulation Quality Standard License #TI-
    • California Bureau of Household Goods and Services
    • UL Classified for use in Canada
Технічна специфікація
  • Унікальний номерxci-ply-rigid-insulation-panel
  • Сімейство продуктівXci Wall Products
  • Група продуктівExternal Wall Insulated Boards
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2026-09-10
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Розроблено вСполучені Штати
  • Виготовлено вСполучені Штати
Класифікація
  • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Ізоляція
  • Класифікація IFCWall
  • Код за ETIMEG020500
  • Назва за ETIMBuilding - insulation material
  • Код Uniclass 2015EF_25_10
  • Опис Uniclass 2015Walls
  • Код CSI MasterFormat 201407 42 00
  • Заголовок CSI MasterFormat 2014Wall Panels

Доступність регіону

Північна Америка