Публікуйте свої продукти
ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97
Italprofili

ANGLED ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE RECTANGULAR PIPES MM 65x97

The 87° ANGLED ROOF DRAIN WITH RECTANGULAR PIPE AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.


Специфікація
  • The angled roof drain with rectangular pipe and meshed flange is available in the following colours: black, grey and ivory
Технічна специфікація
  • Унікальний номер87-angled-roof-drain_meshed-flange_rectangular-pipe
  • Сімейство продуктівWaste Water Drains
  • Група продуктівACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC002469
  • Назва за ETIMAccessories for floor duct