Публікуйте свої продукти
UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE
Italprofili

UNIVERSAL R ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE

The “UNIVERSAL R” ANTI-BACKUP ROOF DRAIN WITH MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc. It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Специфікація
  • The “Universal R” anti-backup roof drain with meshed flange is available with height 250 mm in the following diameters: - Ø mm. 50 - Ø mm. 60 - Ø mm. 75 - Ø mm. 80 - Ø mm. 90 - Ø mm. 100 - Ø mm. 110 - Ø mm. 125 - Ø mm. 140 - Ø mm. 160
Технічна специфікація
  • Унікальний номерuniversal-r_anti-backup-roof-drain_meshed-flange
  • Сімейство продуктівWaste Water Drains
  • Група продуктівACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC002469
  • Назва за ETIMAccessories for floor duct