Публікуйте свої продукти
DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75
Italprofili

DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE Ø MM 50-75

The DRAIN UNIT WITH LATERAL DISCHARGER AND MESHED FLANGE is an ideal means of attaining continuity between the area being waterproofed and the discharge pipe on flat roofs, terraces, balconies, utility rooms etc.
It has been designed for the use with cementitious and liquid membranes.
Специфікація
  • The drain unit with lateral discharger and meshed flange is available in the following diameters: -Ø mm. 50 -Ø mm. 75
Технічна специфікація
  • Унікальний номерdrain-unit_lateral-discharger_meshed-flange
  • Сімейство продуктівWaste Water Drains
  • Група продуктівACCESORIES FOR CEMENTITIOUS AND LIQUID MEMBRANES
  • ТипObject (single object)
  • Дата публікації2018-07-02
  • Номер видання1
Пов'язані
  • Матеріал основнийRubber
  • Розроблено вІталія
  • Виготовлено вІталія
Класифікація
  • Категорія BIMobjectСантехніка - Водовідведення
  • Класифікація IFCPipe Fitting
  • Код за ETIMEC002469
  • Назва за ETIMAccessories for floor duct