Публікуйте свої продукти
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
HEAVY-DUTY Mirror M600HD
    KWC Group Management AG

    HEAVY-DUTY Mirror M600HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, hidden thief resistant fixings, reinforced with polystyrene plate, incl. stainless steel screws and dowels. Dimensions 590 x 490 x 8 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      8.00 mm
      Overall height      490.00 mm
      Overall width      590.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Hidden fixing      Yes
      Reinforcement      Synthetic

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057091
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)490
    • Ширина (мм)590
    • Глибина (мм)8
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)4
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка