Публікуйте свої продукти
Jumbo toilet roll holder CHRX670
Jumbo toilet roll holder CHRX670
    KWC Group Management AG

    Jumbo toilet roll holder CHRX670

    Jumbo roll holder for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.9 mm, closed round casing with inspection window, paper withdrawal over two tear-off edges, locked with hexagonal allen screw, for 1 roll with max. Ø 350 mm, includes stainless steel screws, dowels and hexagonal allen key. Dimensions 369 x 369 x 108 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Lock      Screw-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      108.00 mm
      Overall height      369.00 mm
      Overall width      369.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Filling quantity      1.00000
      Filling quantity uom      Rolls
      Maximum depth/diameter of consumable      350.00 mm
      Maximum width of consumable      100.00 mm
      Spindle      Yes
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000057141
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWC-roll holders
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2019-07-25
    • Номер видання1
    • Висота (мм)369
    • Ширина (мм)369
    • Глибина (мм)108
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)1.9
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Toilet Accessories
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_88
    • Опис Uniclass 2015Toilet roll holders

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка