Публікуйте свої продукти
CAMPUS urinal CMPX538WF
CAMPUS urinal CMPX538WF
    KWC Group Management AG

    CAMPUS urinal CMPX538WF

    Single urinal for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, oval bowl, hidden horizontal outlet towards wall, mounting and fixing conform to EN 80, hidden screws, included trap DN 50, included mounting bracket and domed waste. Waterfree urinal, with 90° elbow DN 50, inclusive stainless steel waste and membrane.
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 341.00 mm
      Overall height      733.00 mm
      Overall width      313.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Type of waste kit      Waterfree flat perforated waste
      Outlet size      DN 50
      Inlet size      G 1/2 B
      Type of flushing      Water free / no flushing
      Type of urinal    C  Single urinal
      Water outlet      Concealed

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000071875
    • Сімейство продуктівUrinals / WC
    • Група продуктівSingle urinals
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)733
    • Ширина (мм)313
    • Глибина (мм)341
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вSouth Africa
    • Виготовлено вSouth Africa
    • Вага нетто (кг)7.22
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Urinals
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_93_82
    • Опис Uniclass 2015Wall-hung urinals

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка