Публікуйте свої продукти
RODAN waste bin RODX605E
RODAN waste bin RODX605E
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX605E

    Waste bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, cylinder lock with Franke standard key, mounting with in-wall frame, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 23 liter Dimensions 408 x 690 x 169 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      No
      Filling volume      23.00 liter
      Lid      No
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      169.00 mm
      Overall height      690.00 mm
      Overall width      408.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish        Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000090062
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-07-30
    • Номер видання1
    • Висота (мм)690
    • Ширина (мм)408
    • Глибина (мм)169
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)7.5
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка