Публікуйте свої продукти
SIRIUS workroom sink SIRX752
SIRIUS workroom sink SIRX752
    KWC Group Management AG

    SIRIUS workroom sink SIRX752

    Workroom sink, stainless steel, surface satin finished, material thickness 1.2 mm, 38 mm waste fitting with 1 1/2" standing plug/overflow tube and strainer, with stainless steel square tube base frame, height adjustable. Width 1500 mm
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth        600.00 mm
      Overall height      800.00 mm
      Overall width      1,500.00 mm
      Type of mounting      No mounting
      Bowl height      300.00 mm
      Bowl depth      520.00 mm
      Bowl width      1,420.00 mm
      Overflow      Standpipe overflow
      Tap ledge  No
      Waste size      DN 40
      Bowl finish      Satin finish
      Type of waste kit      Standpipe strainer
      Outlet size      G 1 1/2 B
      Number of waste holes      1.00000
      Bowl construction      Square corner
      Drainer or storage      No
      Grid      No
      Wash riffle      No
      Sump      No
      Sump basket      No
      Type of utility sink      Cleaner sink
      Sump basket      No

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000100357
    • Сімейство продуктівUtility sinks
    • Група продуктівMulti purpose sinks
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-02-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)800
    • Ширина (мм)1500
    • Глибина (мм)600
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)31
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Умивальники
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_96_44
    • Опис Uniclass 2015Janitorial sinks

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка