Публікуйте свої продукти
RODAN waste disposal chute RODX607TT
RODAN waste disposal chute RODX607TT
    KWC Group Management AG

    RODAN waste disposal chute RODX607TT

    Waste chute for table top installation, stainless steel, visible surfaces satin finished, material thickness 0.8 mm, without waste container. Dimensions 175 x 121 x 175 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      175.00 mm
      Overall height      121.00 mm
      Overall width      175.00 mm
      Type of mounting      Counter top mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101212
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-06-04
    • Номер видання1
    • Висота (мм)121
    • Ширина (мм)175
    • Глибина (мм)175
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Виготовлено вОбʼєднані Арабські Емірати
    • Вага нетто (кг)0.75
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_65_12_70_22
    • Опис Uniclass 2015Disposal chutes

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка