Публікуйте свої продукти
RODAN waste bin RODX607
RODAN waste bin RODX607
    KWC Group Management AG

    RODAN waste bin RODX607

    Waste bin for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, rounded edges, mounting either with mounting bracket or directly onto the wall, inclusive stainless steel screws and dowels. Capacity approx. 60 liter Dimenmsions 480 x 620 x 210 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      Optional
      Filling volume      60.00 liter
      Lid      Optional
      Lock      No lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      210.00 mm
      Overall height      620.00 mm
      Overall width      480.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101351
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівWaste bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2020-02-21
    • Номер видання1
    • Висота (мм)620
    • Ширина (мм)480
    • Глибина (мм)210
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)6.69
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка