Публікуйте свої продукти
RODAN hygiene waste bin RODX612E
RODAN hygiene waste bin RODX612E
    KWC Group Management AG

    RODAN hygiene waste bin RODX612E

    Sanitary towel and disposal bin for recessed mounting, stainless steel, surface satin finished, material thickness 0.8 mm, approx. 6 liter capacity, with integrated bag holder, self closing lid, with integrated storage for paper hygiene bags, can be combined with RODX191 hygiene bag dispenser for plastic bags, cylinder lock with Franke standard key, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 401 x 659 x 130 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Bag holder      Integrated
      Filling volume      6.00 liter
      Lid      Yes
      Lock      Key-lock
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      130.00 mm
      Overall height      659.00 mm
      Overall width      401.00 mm
      Type of mounting      Recessed mounting
      Surface finish      Satin finished

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000101359
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівHygiene bins
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)659
    • Ширина (мм)401
    • Глибина (мм)130
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)7.09
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Waste Bins
    • Код Uniclass 2015Pr_40_50_07_96
    • Опис Uniclass 2015Waste bins

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка