Публікуйте свої продукти
STRATOS shelf STRX624
STRATOS shelf STRX624
    KWC Group Management AG
    Заархівовано

    STRATOS shelf STRX624

    Shelf for wall mounting, stainless steel, surface satin finished, front with InoxPlus surface refinement for the reduction of finger marks and better cleaning characteristics (easy to clean), material thickness 2 mm, rounded edges, protection edge at front, includes stainless steel screws and dowels. Dimensions 600 x 45 x 110 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      110.00 mm
      Overall height      45.00 mm
      Overall width      600.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting
      Surface treatment      InoxPlus (anti fingerprint)

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000102701
    • Сімейство продуктівAccessories
    • Група продуктівShelves
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-08-19
    • Номер видання1
    • Висота (мм)45
    • Ширина (мм)600
    • Глибина (мм)110
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)1.54
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Storage
    • Код Uniclass 2015Pr_40_30_78_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom shelves