Публікуйте свої продукти
Mirror M501HD
Mirror M501HD
    KWC Group Management AG

    Mirror M501HD

    Stainless steel mirror for wall mounting, mirror with a reflective polished surface, material thickness 1 mm, mirror surface tilted towards user, six visible fixation points, includes. stainless steel screws and dowels. Dimensions 460 x 528 x 62 mm (W x H x D)
    Специфікація
    • Material code 1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth 62.00 mm
      Overall height 528.00 mm
      Overall width 460.00 mm
      Type of mounting Wall mounting
      Hidden fixing No
      Reinforcement Frame

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000103195
    • Сімейство продуктівPrison units
    • Група продуктівMirrors
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-02-01
    • Номер видання1
    • Висота (мм)528
    • Ширина (мм)460
    • Глибина (мм)62
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Розроблено вАвстрія
    • Виготовлено вАвстрія
    • Вага нетто (кг)2.6
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Mirrors
    • Код Uniclass 2015Pr_25_71_53_06
    • Опис Uniclass 2015Bathroom mirrors

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка