Публікуйте свої продукти
CUBUS soap tray CUBX007HP
CUBUS soap tray CUBX007HP
    KWC Group Management AG

    CUBUS soap tray CUBX007HP

    Soap dish for wall mounting, 304 stainless steel, glass dish, square covers with drilled hole on bottom for fixation, inclusive stainless steel screws and dowels.

    Surface high polished
    Dimensions 147 x 54 x 135 mm (W x H x D)

    Специфікація
    • Surface finish      High polished
      Material code      1.4301 Chrome Nickel steel V2A
      Overall depth      135.00 mm
      Overall height      54.00 mm
      Overall width      147.00 mm
      Type of mounting      Wall mounting

    Технічна специфікація
    • Унікальний номер2000106357
    • Сімейство продуктівRes. Bath. Accessories
    • Група продуктівTumbler & soap holder
    • ТипObject (single object)
    • Дата публікації2021-09-06
    • Номер видання1
    • Висота (мм)54
    • Ширина (мм)147
    • Глибина (мм)135
    Посилання
    Пов'язані
    • Матеріал основнийStainless steel
    • Матеріал допоміжнийGlass
    • Розроблено вUnited Arab Emirates
    • Виготовлено вUnited Arab Emirates
    • Вага нетто (кг)0.58
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectSanitary - Аксесуари для ванної кімнати
    • Код Uniclass 2015Pr_40_20_76_82
    • Опис Uniclass 2015Soap dishes

    Доступність регіону

    Азія Європа Океанія Північна Америка Африка