Публікуйте свої продукти
Emborrachada
Emborrachada
    Lukscolor Tintas

    Emborrachada

    A tinta Emborrachada Acrílico Fosco Premium Plus Lukscolor é um produto impermeável e elástico, de altíssima tecnologia, especialmente desenvolvido para solucionar problemas com origens nas infiltrações causadas por fissuras (pequenas trincas de até 0,3mm), em áreas externas. 
    Seus componentes ativos tornam as paredes impermeáveis, protegendo-as contra as infiltrações que ocorrem de fora para dentro, proporcionando alta resistência às ações de maresia, sol e chuva, além de prevenir o surgimento de qualquer tipo conhecido de alga e fungo (mofo) em ambientes úmidos.
    Специфікація
    • Cores prontas:
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 14 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 18L – no mínimo 70 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 12 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 16 L – no mínimo 62 m²/pintura acabada.

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-emborrachada
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-04-08
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія