Публікуйте свої продукти
Fosco Supra
Fosco Supra
    Lukscolor Tintas

    Fosco Supra

    A tinta Lukscolor Acrílico Fosco Supra Premium Plus possui cobertura e rendimento superior para proteger e decorar superfícies externas e internas em geral, com alta durabilidade e resistência às ações do tempo.

    Специфікація
    • Cores Prontas:
      • Galão 3,6L - no mínimo 22 m²/pintura acabada.
      • Lata 18L - no mínimo 110 m²/pintura acabada.

      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      • Quarto 800ml - Rende no mínimo 4,9 m²/pintura acabada.
      • Galão 3,2L - Rende no mínimo 19,5 m²/pintura acabada.
      • Lata 16,2L - Rende no mínimo 98 m²/pintura acabada.

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-foscosupra
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія