Публікуйте свої продукти
Luksclean Super Lavável
Luksclean Super Lavável
    Lukscolor Tintas

    Luksclean Super Lavável

    A tinta Lukscolor Luksclean Acrílico Super Lavável Acetinado/Semibrilho possui tecnologia inovadora que permite limpar as manchas sem alterar o aspecto da pintura! Finíssimo acabamento para decorar e proteger ambientes.

    Специфікація
    • Acabamento Semibrilho:
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22m²/pintura acabada
      Embalagem de 18 L – no mínimo 110 m²/pintura acabada
      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800ml – no mínimo 4,9m²/pintura acabada
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada
      Embalagem de 16L – no mínimo 98 m²/pintura acabada


      Acabamento Acetinado (Seda):
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 22 m²/pintura acabada
      Embalagem de 18L – no mínimo 110 m²/pintura acabada
      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800ml – no mínimo 4,9 m²/pintura acabada
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 19,5 m²/pintura acabada
      Embalagem de 16L – no mínimo 98 m²/pintura acabada

      *O rendimento prático pode variar em função do método de aplicação, diluição, geometria da estrutura, rugosidade, cor, absorção da superfície e espessura da camada de tinta depositada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-luksclean-superlavavel
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія