Публікуйте свої продукти
Luksclean Super Lavável Super Premium
Luksclean Super Lavável Super Premium
    Lukscolor Tintas

    Luksclean Super Lavável Super Premium

    A tinta Lukscolor Luksclean Acrílico Super Lavável Super Premium Fosco possui tecnologia inovadora que permite limpar até as manchas mais difíceis sem alterar o aspecto da pintura! Especialmente desenvolvido para reduzir até 99% das bactérias das paredes, por um período de até 2 anos da sua aplicação, conforme testes apresentados à Anvisa/Ministério da Saúde.

    Специфікація
    • Acabamento Fosco:
      Embalagem de 3,6L – no mínimo 30 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 18 L – no mínimo 150 m²/pintura acabada.
      Sistema tintométrico LUKSYSTEM:
      Embalagem de 800ml – no mínimo 6,5 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 3,2L – no mínimo 27 m²/pintura acabada.
      Embalagem de 16L – no mínimo 133 m²/pintura acabada.
    Технічна специфікація
    • Унікальний номерluks-luksclean-superpremium
    • ТипBuilding Material
    • Дата публікації2022-03-14
    • Номер видання1
    Посилання
    Пов'язані
    • Розроблено вБразилія
    • Виготовлено вБразилія
    Класифікація
    • Категорія BIMobjectБудівельні матеріали - Paint, Varnishes & Finishes

    Доступність регіону

    Південна Америка
    Бразилія